Lamelový dřík na obou stranách rozpěrky pro pevné uchycení ve slepém otvoru. Lamely na dříku jsou pružné a zachytí se v kulatém, závitovém, vyraženém nebo vyvrtaném slepém otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Panel Thickness A Range | Panel Thickness B Range | Délka rozpěrky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9072 Kč - 3,0286 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
2,9072 Kč - 3,0286 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
2,4939 Kč - 2,6505 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
2,6103 Kč - 2,7751 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
2,6407 Kč - 2,8092 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
3,4303 Kč - 4,9921 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
2,7067 Kč - 2,8794 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||
1,743 Kč - 2,8865 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
1,8267 Kč - 2,998 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
2,7067 Kč - 2,8794 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
2,7067 Kč - 2,8794 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
2,8112 Kč - 2,9919 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
8,734 Kč - 11,0603 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
2,1358 Kč - 3,5235 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
4,1554 Kč - 4,8945 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||
1,7151 Kč - 2,8168 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
2,7067 Kč - 2,8794 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku