10633151
BHDF-8M-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 2,8092 Kč |
5000 - 9999 | 2,7505 Kč |
10000 - 24999 | 2,6956 Kč |
25000 + | 2,6407 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění do slepého otvoru |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění do slepého otvoru |
Průměr otvoru A | 7.9 mm |
Průměr otvoru A | 0.311 in |
Průměr otvoru B | 7.9 mm |
Průměr otvoru B | 0.311 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 8.7 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.343 in |
Délka rozpěrky | 8.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.315 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.