Menu Vyhledávání

Rozpěrky se samolepicí základnou 14.0 mm 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2

Samolepicí distanční sloupky nevyžadují vyvrtání montážního otvoru. Mají snadnou a rychlou montáž díky přesahu/úchytu na krycí vrstvě samolepicí podložky a zacvakávací zámek pro uchycení na desku.
Nové objednací číslo:

10150412

Staré objednací číslo:

CBABS220A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 9,8816 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

9 881,60 Kč

1000 x 9,8816 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny Lepidlo na bázi kaučuku
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Snap Lock
Typ uchycení pro otvor B Upevnění lepidlem
Šířka základny 14.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 2.8 mm
Délka rozpěrky 8.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás