Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7253 Kč - 6,2908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,0611 Kč - 8,0862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,2855 Kč - 7,0521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,9982 Kč - 6,6643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 15,6412 Kč - 21,889 Kč | 820 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,6412 Kč - 21,889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 24,2444 Kč - 33,724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,9749 Kč - 5,9749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 34,5858 Kč - 38,5643 Kč | 500 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 25,4223 Kč - 38,7653 Kč | 100 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,6302 Kč - 5,6302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15,6412 Kč - 21,889 Kč | 300 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15,6412 Kč - 21,889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 17,02 Kč - 23,7561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,02 Kč - 23,7561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15,6412 Kč - 21,889 Kč | 48 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,6412 Kč - 21,889 Kč | 300 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,1922 Kč - 9,1922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 28,8837 Kč - 37,4009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15,6412 Kč - 21,889 Kč | 98 Skladem |
kulaté
|
polyamid
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm