Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 25.0 mm

Tato rozpěrka s vnitřním a vnějším závitem má tenké kulaté tělo a používá se mimo jiné ke stohování desek. Vnější závit doporučujeme používat s produktem 139003000016 pro odsazenou montáž. Vnitřní závit doporučujeme používat se šroubem M3.
Nové objednací číslo:

10088814

Staré objednací číslo:

138008000016

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 12,2432 Kč
500 - 999 11,4205 Kč
1000 + 9,1615 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

3 060,80 Kč

250 x 12,2432 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky šestihran
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ vnější/vnitřní závit
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás