Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 25.0 mm

Tento šestihranný distanční sloupek z PEEK s vnitřním závitem na obou koncích odolává vyšším teplotám a silám než jeho polyamidový protějšek. Z toho důvodu je upřednostňovaný v průmyslovém prostředí.
Nové objednací číslo:

10221129

Staré objednací číslo:

186402570409

20 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 453,7135 Kč
50 - 99 403,2622 Kč
100 + 369,6697 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

4 537,14 Kč

10 x 453,7135 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva hnědá
Tvar rozpěrky šestihran
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Typ Distanční sloupky s vnitřními závity
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás