Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 35.0 mm

Tento šestihranný distanční sloupek z PEEK s vnitřním závitem na obou koncích odolává vyšším teplotám a silám než jeho polyamidový protějšek. Z toho důvodu je upřednostňovaný v průmyslovém prostředí.
Nové objednací číslo:

10221143

Staré objednací číslo:

186403570409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 562,3973 Kč
50 - 99 499,842 Kč
100 + 458,1897 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

5 623,97 Kč

10 x 562,3973 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva hnědá
Tvar rozpěrky šestihran
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Typ Distanční sloupky s vnitřními závity
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás