Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 8.0 mm M4 10.0 mm

Tento šestihranný distanční sloupek z PEEK s vnitřním závitem na obou koncích odolává vyšším teplotám a silám než jeho polyamidový protějšek. Z toho důvodu je upřednostňovaný v průmyslovém prostředí.
Nové objednací číslo:

10221150

Staré objednací číslo:

186501070409

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 308,8576 Kč
50 - 99 274,4983 Kč
100 + 251,6292 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

3 088,58 Kč

10 x 308,8576 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva hnědá
Tvar rozpěrky šestihran
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Typ Distanční sloupky s vnitřními závity
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 186501070409 nahrazuje:

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 8.0 mm M5 10.0 mm
Nové objednací číslo: 10542415
Staré objednací číslo: 301510059934

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás