Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 8.0 mm M5 15.0 mm

Tento šestihranný distanční sloupek z PEEK s vnitřním závitem na obou koncích odolává vyšším teplotám a silám než jeho polyamidový protějšek. Z toho důvodu je upřednostňovaný v průmyslovém prostředí.
Nové objednací číslo:

10221167

Staré objednací číslo:

186501570409

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 374,4806 Kč
50 - 99 332,8561 Kč
100 + 305,0926 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

3 744,81 Kč

10 x 374,4806 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva hnědá
Tvar rozpěrky šestihran
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Typ Distanční sloupky s vnitřními závity
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 186501570409 nahrazuje:

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 8.0 mm M5 15.0 mm
Nové objednací číslo: 10542439
Staré objednací číslo: 301515059934

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás