Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M3 35.0 mm

Tato kulatá rozpěrka se závitem je vyrobena z nylonu plněného 25 % skelného vlákna pro větší pevnost při vyšším zatížení.
Nové objednací číslo:

10639672

Staré objednací číslo:

300371059935

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 35,9973 Kč
500 - 999 27,3177 Kč
1000 + 22,8554 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 599,73 Kč

100 x 35,9973 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Tvar rozpěrky kulaté
Kompatibilní velikosti závitu M3
průměr 7.0 mm
Délka rozpěrky 35.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ Round Threaded Spacer
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás