Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 18.0 mm

Tato kulatá rozpěrka se závitem je vyrobena z nylonu plněného 25 % skelného vlákna pro větší pevnost při vyšším zatížení.
Nové objednací číslo:

10369654

Staré objednací číslo:

302218059935

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 25,2675 Kč
500 - 999 19,2016 Kč
1000 + 16,0222 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 526,75 Kč

100 x 25,2675 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar rozpěrky šestihran
Materiál (podrobně) Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
Typ Distanční sloupky s vnitřními závity
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás