Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 30.0 mm

Tato kulatá rozpěrka se závitem je vyrobena z nylonu plněného 25 % skelného vlákna pro větší pevnost při vyšším zatížení.
Nové objednací číslo:

10369685

Staré objednací číslo:

302230059935

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 35,9629 Kč
500 - 999 27,2755 Kč
1000 + 22,8271 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 596,29 Kč

100 x 35,9629 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar rozpěrky šestihran
Materiál (podrobně) Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
Typ Distanční sloupky s vnitřními závity
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás