Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M2.5 15.0 mm polyamid

Rozpěrka z polyamidu, se žebrováním, s vnějším závitem na obou koncích, ideální pro použití s naším sortimentem podložek a matic. Vyrobeno z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL 94 V2
Nové objednací číslo:

10639665

Staré objednací číslo:

313250559902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 24,107 Kč
500 - 999 18,0395 Kč
1000 + 14,5839 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 410,70 Kč

100 x 24,107 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu M2.5
Délka rozpěrky 15.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Typ Hexagonal Spacer
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás