Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.7 mm M3 12.7 mm

Polyamidový distanční sloupek s vnitřním závitem na obou koncích se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10379097

Staré objednací číslo:

463830

11500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 10,0818 Kč
1000 - 1999 9,5938 Kč
2000 + 9,0779 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 008,18 Kč

100 x 10,0818 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky šestihran
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ Distanční sloupky s vnitřními závity
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás