Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 10.0 mm

Polyamidový distanční sloupek s vnitřním závitem na obou koncích se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10638576

Staré objednací číslo:

HNSM2.5-10-5-1V

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 5,3965 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 698,25 Kč

500 x 5,3965 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva hnědá
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Tvar rozpěrky šestihran
Speciální vlastnosti Se skelným vláknem
Kompatibilní velikosti závitu M2.5
Délka rozpěrky 10.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Typ Female-Female Threaded Standoff
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás