10424193
HNSM2.5-25-5-1
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 30,0521 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Délka vnitřního závitu | 10.0 mm |
Délka vnitřního závitu | 0.394 in |
Tvar rozpěrky | šestihran |
Speciální vlastnosti | Se skelným vláknem |
Kompatibilní velikosti závitu | M2.5 |
Délka rozpěrky | 25.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.984 in |
Materiál (podrobně) | Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
Typ | Female-Female Threaded Standoff |
Celní nomenklatura | 3926909790 |