Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihran 5.5 mm M3 10.0 mm

Tento polyamidový závitový distanční sloupek lze použít k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10156018

Staré objednací číslo:

HNSM3-10-5.5-2

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 21,6837 Kč
1000 - 4999 15,7991 Kč
5000 + 12,4246 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

10 841,85 Kč

500 x 21,6837 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar rozpěrky šestihran
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ bez zápichu
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás