Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.5 mm M3 25.0 mm

Polyamidový distanční sloupek s vnitřním závitem na obou koncích se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10412350

Staré objednací číslo:

HNSM3-25-5.5-1V

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 9,2536 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 626,80 Kč

500 x 9,2536 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva hnědá
Tvar rozpěrky šestihran
Speciální vlastnosti Se skelným vláknem
Materiál (podrobně) Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Typ Female-Female Threaded Standoff
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás