Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 8.0 mm M4 15.0 mm

Polyamidový distanční sloupek s vnitřním závitem na obou koncích se používá k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10415245

Staré objednací číslo:

HTSN-M4-15-8-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 4,8526 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 426,30 Kč

500 x 4,8526 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Délka vnitřního závitu 15.0 mm
Tvar rozpěrky šestihran
Speciální vlastnosti Se skelným vláknem
Délka rozpěrky 15.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ Female-Female Threaded Standoff
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás