Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 8.0 mm M4 5.0 mm

Tento polyamidový závitový distanční sloupek s vnitřním závitem na obou koncích lze použít k oddělení komponentů. Nevodivý materiál má elektrické izolační vlastnosti. Používejte spolu s našimi podložkami, šrouby a maticemi.
Nové objednací číslo:

10157626

Staré objednací číslo:

HTSN-M4-5-8-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 5,4523 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 726,15 Kč

500 x 5,4523 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar rozpěrky šestihran
Speciální vlastnosti Se skelným vláknem
Materiál (podrobně) Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ Female-Female Threaded Standoff
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás