Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M3 40.0 mm

Tato kulatá rozpěrka se závitem je vyrobena z polyamidu s 25 % skelného vlákna pro větší pevnost při větším zatížení.
Nové objednací číslo:

10168653

Staré objednací číslo:

RTSN-M3-40-6-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 7,8038 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 901,90 Kč

500 x 7,8038 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Speciální vlastnosti Se skelným vláknem
Materiál (podrobně) Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Typ Round Threaded Spacer
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás