Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné – bez závitu

Skladem

Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.

Produktová řada: SR2791

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 94
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vzdálenost mezi ploškami Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
2,51 Kč - 4,1554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,492 Kč - 1,492 Kč 1000 Skladem
2,6216 Kč - 10,5979 Kč 400 Skladem
1,492 Kč - 1,492 Kč 300 Skladem
3,4303 Kč - 12,2293 Kč 400 Skladem
10,4444 Kč - 32,686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,6156 Kč - 4,6156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8,4738 Kč - 8,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,2491 Kč - 3,2491 Kč 300 Skladem
2,2032 Kč - 2,2032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,7291 Kč - 2,8586 Kč 1000 Skladem
2,0359 Kč - 3,3745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10,305 Kč - 32,1282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,6255 Kč - 3,6255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,3467 Kč - 11,9923 Kč 400 Skladem
10,0802 Kč - 10,0802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,1933 Kč - 3,1933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,3227 Kč - 15,4505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,9103 Kč - 1,9103 Kč 1000 Skladem
1,2062 Kč - 1,2062 Kč 1000 Skladem
  • z/ze 5
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 25.4 mm

10010518

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 15.9 mm

10010396

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 31.8 mm

10010433

Cenové rozmezí
2,6216 Kč - 10,5979 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 12.7 mm

10010471

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 44.5 mm

10010358

Cenové rozmezí
3,4303 Kč - 12,2293 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 50.8 mm

10010556

Cenové rozmezí
10,4444 Kč - 32,686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 22.2 mm

10010594

Cenové rozmezí
4,6156 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 31.8 mm

10010334

Cenové rozmezí
8,4738 Kč - 8,795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 50.8 mm

10010457

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 19.1 mm

10010495

Cenové rozmezí
2,2032 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 9.5 mm

10010372

Cenové rozmezí
1,7291 Kč - 2,8586 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 22.2 mm

10010419

Cenové rozmezí
2,0359 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 38.1 mm

10010532

Cenové rozmezí
10,305 Kč - 32,1282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #8 15.9 mm

10010570

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 38.1 mm

10010341

Cenové rozmezí
3,3467 Kč - 11,9923 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 76.2 mm

10010365

Cenové rozmezí
10,0802 Kč - 10,0802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 19.1 mm

10010402

Cenové rozmezí
3,1933 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 44.5 mm

10010440

Cenové rozmezí
4,3227 Kč - 15,4505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 15.9 mm

10010488

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 12.7 mm

10010389

Cenové rozmezí
1,2062 Kč - 1,2062 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790