Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm M4 6.0 mm

Tento samořezný šestihranný distanční sloupek se používá k oddělení komponentů v rámci sestavy.
Nové objednací číslo:

10372722

Staré objednací číslo:

35MHSP006

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,2252 Kč
5000 - 19999 1,1025 Kč
20000 + 0,9923 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 225,20 Kč

1000 x 1,2252 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Tvar rozpěrky šestihran
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás