Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm M4 20.0 mm

Tento samořezný šestihranný distanční sloupek se používá k oddělení komponentů v rámci sestavy.
Nové objednací číslo:

10372784

Staré objednací číslo:

35MHSP020

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,874 Kč
5000 - 19999 1,6864 Kč
20000 + 1,5179 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 874,00 Kč

1000 x 1,874 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Tvar rozpěrky šestihran
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás