Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 38.1 mm

Tento samořezný šestihranný distanční sloupek se používá k oddělení komponentů v rámci sestavy.
Nové objednací číslo:

10010341

Staré objednací číslo:

HS-4-12

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 11,9923 Kč
1000 - 4999 8,032 Kč
5000 - 9999 3,8347 Kč
10000 + 3,3467 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

5 996,15 Kč

500 x 11,9923 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Materiál (podrobně) PVC
Tvar rozpěrky šestihran
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás