Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 9.5 mm

Tento samořezný šestihranný distanční sloupek se používá k oddělení komponentů v rámci sestavy.
Nové objednací číslo:

10010372

Staré objednací číslo:

HS-4-3

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,8586 Kč
5000 - 9999 2,245 Kč
10000 - 24999 1,9661 Kč
25000 + 1,7291 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 858,60 Kč

1000 x 2,8586 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Grey
Materiál (podrobně) PVC
Tvar rozpěrky šestihran
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás