Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost vnějšího závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,8177 Kč - 23,8177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 34,7286 Kč - 34,7286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 41,2819 Kč - 41,2819 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 35,6277 Kč - 59,9014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 22,0329 Kč - 22,0329 Kč | 4900 Skladem |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 17,2211 Kč - 27,1314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 46,997 Kč - 46,997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 54,2775 Kč - 54,2775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 23,8177 Kč - 23,8177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 22,0329 Kč - 22,0329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 53,8975 Kč - 53,8975 Kč | 100 Skladem |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 55,5847 Kč - 73,3834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 25,4223 Kč - 38,7653 Kč | 8100 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,7669 Kč - 27,9788 Kč | 4760 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,7669 Kč - 27,9788 Kč | 5200 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,9554 Kč - 32,9771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 20,9554 Kč - 32,9771 Kč | 200 Skladem |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,7669 Kč - 27,9788 Kč | 6766 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 24,6323 Kč - 37,5301 Kč | 5900 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 17,2211 Kč - 27,1314 Kč | 500 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm