Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M5 18.0 mm

Tato kulatá rozpěrka se závitem je vyrobena z nylonu plněného 25 % skelného vlákna pro větší pevnost při vyšším zatížení.
Nové objednací číslo:

10131985

Staré objednací číslo:

302518059935

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 32,0166 Kč
500 - 999 24,3053 Kč
1000 + 20,3451 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 201,66 Kč

100 x 32,0166 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar rozpěrky šestihran
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Materiál (podrobně) polyamid 6 se skelným vláknem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás