Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.4 mm M2.5 15.0 mm

Tento polyamidový izolační distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10156179

Staré objednací číslo:

HSM2.5-6.4-15-2

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 33,4961 Kč
1000 + 30,0887 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 349,61 Kč

100 x 33,4961 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky šestihran
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Celní nomenklatura 7415330000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás