Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M3 30.0 mm polyamid

Tento nylonový izolační distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10156346

Staré objednací číslo:

HSM3-6.4-30-3

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 37,0864 Kč
500 - 999 29,6382 Kč
1000 - 2499 28,0472 Kč
2500 + 25,6958 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 708,64 Kč

100 x 37,0864 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky šestihran
Vzdálenost mezi ploškami 6.4 mm
Délka rozpěrky 30.0 mm
Délka závitu 6.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Celní nomenklatura 7415330000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás