Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 8.0 mm M4 20.0 mm

Tento polyamidový izolační distanční sloupek s vnitřním závitem na obou koncích poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10156445

Staré objednací číslo:

HSM4-8-20-1

1649 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 34,0874 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 408,74 Kč

100 x 34,0874 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky šestihran
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Celní nomenklatura 7415330000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás