Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

Nové objednací číslo:

10012369

Staré objednací číslo:

LCBS-5-7-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,1598 Kč
5000 + 2,6229 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 159,80 Kč

1000 x 3,1598 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Vzdálenost mezi ploškami 7.1 mm
Délka rozpěrky 11.1 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás