10119884
100112700002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 8,6038 Kč |
500 - 999 | 6,1076 Kč |
1000 + | 4,7132 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění vnějším závitem |
Kompatibilní velikosti závitu | M4 |
Průměr otvoru A | 4.0 mm |
Průměr otvoru A | 0.157 in |
Délka rozpěrky | 12.7 mm |
Délka rozpěrky | 0.5 in |
Délka závitu | 6.4 mm |
Délka závitu | 0.252 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Provedení | 1 |
Výška zajišťovací hlavy A | 9.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.354 in |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.