Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka panelu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
2,7289 Kč - 4,4956 Kč 6000 Skladem
20.2 mm
2,0395 Kč - 3,3465 Kč 8000 Skladem
M3
22.2 mm
2,572 Kč - 2,8576 Kč 900 Skladem
9.5 mm
4,4524 Kč - 5,4291 Kč 1000 Skladem
M3
11.1 mm
4,4524 Kč - 5,4291 Kč 1000 Skladem
M3
7.9 mm
4,4524 Kč - 5,4291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.8 mm
2,3784 Kč - 2,5315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
14.3 mm
4,4524 Kč - 5,4291 Kč 4000 Skladem
M4
3.2 mm
4,395 Kč - 5,4291 Kč 16000 Skladem
M4
12.7 mm
4,4524 Kč - 5,4291 Kč 6000 Skladem
M3
4.8 mm
2,3267 Kč - 3,8492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
9.5 mm
4,4524 Kč - 5,4291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
15.9 mm
2,184 Kč - 2,3246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
11.1 mm
4,0359 Kč - 4,0359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
15.0 mm
3,2316 Kč - 3,2316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0 mm
4,7253 Kč - 5,8169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
6,7074 Kč - 8,2586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
25.4 mm
5,8169 Kč - 5,8169 Kč 600 Skladem
15.9 mm
4,7253 Kč - 5,8169 Kč 4000 Skladem
22.2 mm
6,6787 Kč - 8,2586 Kč 1000 Skladem
M4
6.4 mm
  • z/ze 10
Rozpěrky duté - samojistící M4 20.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10013854

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 2,7289 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 22.2 mm polyamid přírodní

10010181

Cenové rozmezí
3,3465 Kč - 2,0395 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící #6-32 9.5 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10155905

Cenové rozmezí
2,8576 Kč - 2,572 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 11.1 mm polyamid

10017098

Cenové rozmezí
5,4291 Kč - 4,4524 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 7.9 mm polyamid

10017074

Cenové rozmezí
5,4291 Kč - 4,4524 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 4.8 mm polyamid

10017142

Cenové rozmezí
5,4291 Kč - 4,4524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 14.3 mm polyamid

10017180

Cenové rozmezí
2,5315 Kč - 2,3784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 3.2 mm polyamid

10017135

Cenové rozmezí
5,4291 Kč - 4,4524 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 12.7 mm polyamid

10017173

Cenové rozmezí
5,4291 Kč - 4,395 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 4.8 mm polyamid

10017050

Cenové rozmezí
5,4291 Kč - 4,4524 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 9.5 mm polyamid

10017081

Cenové rozmezí
3,8492 Kč - 2,3267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 15.9 mm polyamid

10017128

Cenové rozmezí
5,4291 Kč - 4,4524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 11.1 mm polyamid

10017166

Cenové rozmezí
2,3246 Kč - 2,184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 15.0 mm polyamid

10175392

Cenové rozmezí
4,0359 Kč - 4,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    3.8 mm
Rozpěrky duté - samojistící 6.0 mm polyamid

10175439

Cenové rozmezí
3,2316 Kč - 3,2316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    3.8 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 19.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10013786

Cenové rozmezí
5,8169 Kč - 4,7253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 25.4 mm polyamid přírodní

10013823

Cenové rozmezí
8,2586 Kč - 6,7074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 15.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10013762

Cenové rozmezí
5,8169 Kč - 5,8169 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 22.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10013809

Cenové rozmezí
5,8169 Kč - 4,7253 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 6.4 mm polyamid přírodní

10011249

Cenové rozmezí
8,2586 Kč - 6,6787 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm