Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící 28.6 mm polyamid

Tato rozpěrka s bajonetovou špičkou bez zajištění má rýhované tělo a vnitřní závit pro zašroubování do desky nebo panelu. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou hořlavosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10119983

Staré objednací číslo:

100128600002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 10,6397 Kč
500 - 999 7,5578 Kč
1000 + 5,8287 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 063,97 Kč

100 x 10,6397 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění vnějším závitem
Kompatibilní velikosti závitu M4
Průměr otvoru A 4.0 mm
Délka rozpěrky 28.6 mm
Délka závitu 6.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 1
Výška zajišťovací hlavy A 9.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás