10010174
HMSP-M3-12-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 2999 | 5,9961 Kč |
3000 + | 4,8945 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění bez zámku |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění vnějším závitem |
Kompatibilní velikosti závitu | M3 |
Průměr otvoru A | 3.9 mm |
Průměr otvoru A | 0.154 in |
Délka rozpěrky | 19.1 mm |
Délka rozpěrky | 0.752 in |
Délka závitu | 6.0 mm |
Délka závitu | 0.236 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Výška zajišťovací hlavy A | 3.6 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.142 in |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.