Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící M4 3.2 mm polyamid přírodní

Tento distanční sloupek s vnějším závitem má šestihranné tělo a spodní část se závitem k přichycení k nosné desce nebo panelu pomocí matice. Vrchní část na zacvaknutí se zajištěním slouží k upevnění desky PCB. Vyrobeno z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10010259

Staré objednací číslo:

HMSP-TM-M4-2-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,6216 Kč
5000 - 9999 2,0498 Kč
10000 - 24999 1,7988 Kč
25000 + 1,5896 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 621,60 Kč

1000 x 2,6216 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění bez zámku
Typ uchycení pro otvor B Upevnění vnějším závitem
Kompatibilní velikosti závitu M4
Průměr otvoru A 3.9 mm
Délka rozpěrky 3.2 mm
Délka závitu 6.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Výška zajišťovací hlavy A 3.6 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás