Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící 15.9 mm UL94 V-0 polyamid přírodní

Tento distanční sloupek s vnějším závitem má rýhované tělo a spodní část se závitem k přichycení k nosné desce nebo panelu pomocí matice. Horní bajonetová špička se zámečkem k upevnění desky. Je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10109106

Staré objednací číslo:

LCBS-TM-10-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,795 Kč
5000 + 6,4144 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 795,00 Kč

1000 x 7,795 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění vnějším závitem
Kompatibilní velikosti závitu #6-32
Průměr těla 7.1 mm
Průměr otvoru A 4.0 mm
Délka rozpěrky 15.9 mm
Délka závitu 7.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Provedení 1
Výška zajišťovací hlavy A 10.2 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás