Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící 9.5 mm polyamid

Tento distanční sloupek s vnějším závitem má rýhované tělo a spodní část se závitem k přichycení k nosné desce nebo panelu pomocí matice. Horní bajonetová špička se zámečkem k upevnění desky. Je vyroben z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10109151

Staré objednací číslo:

LCBS-TM-6-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,6475 Kč
5000 + 4,6853 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 647,50 Kč

1000 x 5,6475 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění vnějším závitem
Kompatibilní velikosti závitu #6-32
Průměr těla 7.1 mm
Průměr otvoru A 4.0 mm
Délka rozpěrky 9.5 mm
Délka závitu 7.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 1
Výška zajišťovací hlavy A 10.2 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás