Menu Vyhledávání

Závitové rozpěrky s límcem 19.1 mm M4 Upevnění skrze vnitřní závit

Tato rozpěrka s bajonetovou špičkou má rýhované tělo a vnitřní závit pro zašroubování do desky nebo panelu. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V0.
Nové objednací číslo:

10013731

Staré objednací číslo:

LCBSTF-M4-12-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,8467 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 846,70 Kč

1000 x 6,8467 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění skrze vnitřní závit
Kompatibilní velikosti závitu M4
Průměr těla 7.1 mm
Průměr otvoru A 4.0 mm
Délka rozpěrky 19.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Výška zajišťovací hlavy A 10.2 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás