10013854
LCCBSM-M4-12-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 4,3646 Kč |
5000 - 9999 | 3,4303 Kč |
10000 - 24999 | 2,998 Kč |
25000 + | 2,6494 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění vnějším závitem |
Kompatibilní velikosti závitu | M4 |
Průměr těla | 7.1 mm |
Průměr těla | 0.28 in |
Průměr otvoru A | 4.8 mm |
Průměr otvoru A | 0.189 in |
Délka rozpěrky | 20.2 mm |
Délka rozpěrky | 0.795 in |
Délka závitu | 7.6 mm |
Délka závitu | 0.299 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Výška zajišťovací hlavy A | 5.6 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.22 in |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.