Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící M4 23.4 mm polyamid přírodní

This studded circuit board support has a ribbed body and a ready to use screw thread bottom for fixing with a nut and a snap-in locking top with tension wings. It is manufactured of UL94 V-2 rated material
Nové objednací číslo:

10013861

Staré objednací číslo:

LCCBSM-M4-14-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,6435 Kč
5000 - 9999 3,6534 Kč
10000 - 24999 3,1933 Kč
25000 + 2,8028 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 643,50 Kč

1000 x 4,6435 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění vnějším závitem
Kompatibilní velikosti závitu M4
Průměr těla 7.1 mm
Průměr otvoru A 4.8 mm
Délka rozpěrky 23.4 mm
Délka závitu 7.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Výška zajišťovací hlavy A 5.6 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás