Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 22.2 mm polyamid

Tento distanční sloupek s vnějším závitem má rýhované tělo a spodní část se závitem k přichycení k nosné desce nebo panelu pomoc matice. Horní bajonetová špička se zámečkem k upevnění desky. Vyrobeno z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10016671

Staré objednací číslo:

MSCBS-14-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,1216 Kč
5000 + 4,9921 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 121,60 Kč

1000 x 6,1216 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění vnějším závitem
Kompatibilní velikosti závitu M4 x 0.7
Průměr otvoru A 4.0 mm
Délka rozpěrky 22.2 mm
Délka závitu 6.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 2
Výška zajišťovací hlavy A 10.2 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás