Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 9.5 mm polyamid

Tento distanční sloupek s vnějším závitem má pevné tělo a spodní část se závitem k přichycení k nosné desce nebo panelu pomocí matice. Horní bajonetová špička se zámečkem k upevnění desky. Vyrobeno z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10016879

Staré objednací číslo:

MSCBSM-M3-6-01

600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,2332 Kč
5000 + 5,034 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 233,20 Kč

1000 x 6,2332 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění vnějším závitem
Kompatibilní velikosti závitu M3
Průměr těla 4.4 mm
Průměr otvoru A 3.2 mm
Délka rozpěrky 9.5 mm
Délka závitu 6.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 3
Výška zajišťovací hlavy A 8.7 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás