Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící 6-32 3.2 mm UL94 V-2 polyamid

This studded circuit board support has a solid body and a ready to use screw thread bottom for fixing with a nut to a base board or panel. It has a snap-in locking top for securing the circuit board. It is manufactured of UL94 V-2 rated material
Nové objednací číslo:

10024256

Staré objednací číslo:

SCBST-2-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,8945 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 894,50 Kč

1000 x 4,8945 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění vnějším závitem
Kompatibilní velikosti závitu #6-32
Průměr těla 4.4 mm
Průměr otvoru A 2.5 mm
Délka rozpěrky 3.2 mm
Délka závitu 6.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Výška zajišťovací hlavy A 2.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás