10175392
TCBNS-M4-15
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 3,9184 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění vnějším závitem |
Kompatibilní velikosti závitu | M4 |
Průměr otvoru A | 3.8 mm |
Průměr otvoru A | 0.15 in |
Délka rozpěrky | 15.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.591 in |
Délka závitu | 8.0 mm |
Délka závitu | 0.315 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
Výška zajišťovací hlavy A | 4.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.157 in |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.