Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící 20.0 mm polyamid

Tento distanční sloupek s vnějším závitem má rýhované tělo a spodní část se závitem k přichycení k nosné desce nebo panelu pomoc matice. Vrchní část na zacvaknutí se zajištěním slouží k upevnění desky PCB. Vyrobeno z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10175408

Staré objednací číslo:

TCBNS-M4-20

450 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 3,9184 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 959,20 Kč

500 x 3,9184 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění vnějším závitem
Kompatibilní velikosti závitu M4
Průměr otvoru A 3.8 mm
Délka rozpěrky 20.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Výška zajišťovací hlavy A 4.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás