Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 10.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

This stackable spacer can be interlocked as many times as necessary for multiple board stacks. The top board is secured using the MB-1-156 mounting button. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10001431

Staré objednací číslo:

CBSS-8-01

600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 8,9663 Kč
5000 + 7,293 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 966,30 Kč

1000 x 8,9663 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění montážním otvorem
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr otvoru A 4.0 mm
Průměr otvoru B 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy B 5.6 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 10.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Speciální vlastnosti stohovatelné, kompatibilní s MB-1-156
standardní RoHS
standardní REACH
standardní UL
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás