Menu Vyhledávání

Rozpěrky 3.0 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

Tato šedá válcová rozpěrka bez závitu je vyrobeny z polyvinylchloridu /PVC) a je vhodná tam, kde je vyžadována elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Třída ohnivzdornosti UL94V-0.
Nové objednací číslo:

10029145

Staré objednací číslo:

SS4-3.2MM

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,2522 Kč
5000 - 9999 0,983 Kč
10000 - 24999 0,8603 Kč
25000 - 49999 0,7543 Kč
50000 + 0,693 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 252,20 Kč

1000 x 1,2522 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) PVC
Barva Grey
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás