Tyto hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z PVC (polyvinylchloridu) a jsou vhodné tam, kde je nutná elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Tato produktová řada je k dostání ve světle šedé barvě a různých velikostech.
Produktová řada: SR2788
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5956 Kč - 0,6494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,6742 Kč - 4,6742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,5615 Kč - 3,5615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 8,4798 Kč - 8,8107 Kč | 500 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,9007 Kč - 3,9007 Kč | 61 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4,7982 Kč - 4,7982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 13,8987 Kč - 14,4777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 6,3627 Kč - 6,3627 Kč | 128 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,3908 Kč - 2,5439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,3986 Kč - 2,3986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,2998 Kč - 5,2998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 5,3717 Kč - 5,3717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4,3432 Kč - 4,3432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,3483 Kč - 6,3483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,6805 Kč - 2,85 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,8128 Kč - 2,9907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,7394 Kč - 7,022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,181 Kč - 3,3133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,6236 Kč - 3,6236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,6587 Kč - 1,6587 Kč | 2040 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm